Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TPS-103 |
TPS-104 |
TPS-105 |
TPS-106 |
TPS-107 |
TPS-108 |
TPS-109 |
TPS-110 |
TPS-111 |
TPS-112 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Bolt Used | Mass (g) | Applicable Swivel Bolt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 19 | 38 | 100 | 23 | 22 | 14 | 15 | M14X2 | M14 | 500 | CHS-5000 | |
67.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 19 | 38 | 150 | 23 | 38 | 14 | 15 | M14X2 | M14 | 700 | CHS-5000 | |
82.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 25 | 50 | 100 | 27 | 22 | 16 | 17 | M16X2 | M16 | 800 | CHS-6000 | |
93.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 25 | 50 | 150 | 27 | 32 | 16 | 17 | M16X2 | M16 | 1200 | CHS-6000 | |
102.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 25 | 50 | 175 | 27 | 38 | 16 | 17 | M16X2 | M16 | 1400 | CHS-6000 | |
104.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 30 | 50 | 150 | 28 | 25 | 22 | 21 | M18X2.5 | M20 | 1300 | CHS-7000 | |
115.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 30 | 50 | 175 | 28 | 32 | 22 | 21 | M18X2.5 | M20 | 1500 | CHS-7000 | |
154.45 € | 1 | 6 giorni | 30 | 50 | 200 | 28 | 38 | 22 | 21 | M18X2.5 | M20 | 2100 | CHS-7000 | ||
179.78 € | 1 | 6 giorni | 38 | 65 | 200 | 30 | 75 | 24 | 25 | M20X2.5 | M24 | 2900 | CHS-8000 | ||
241.22 € | 1 | 12 giorni | 38 | 65 | 250 | 30 | 100 | 24 | 25 | M20X2.5 | M24 | 3700 | CHS-8000 |
Loading...
Material | S45C | Hardness | HRC35° | Finishing | Black oxide finish |
---|
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
Bolt Used
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali