• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Nuovo morsetto orientabile

Nuovo morsetto orientabile
[Features]
· A swivel is attached to both ends of the clamping surface to prevent damaging machine beds.
· Since the swivel is plated, it does not damage the workpiece.
· The clamp contact surface is large so the clamping force increases, enabling stable fastening. (With fastening bolt and flange nut).
· This swivel completely fixes a workpiece at any angle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NC-50
NC-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L
(mm)
Mass
(g)
W
(mm)
Circular Washer FN
(mm)
TB
(mm)
Pinch height
(mm)

120.91 €

1 6 giorni 12575042Ф2612M-FNTB-121250–75

214.30 €

1 6 giorni 150120049Ф3316M-FNTB-161500~85

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material S45C Forged Part Hardness HRC45° Features This swivel completely fixes a workpiece at any angle.

Supporto tecnico