Supporto filettato per pezzi di grandi dimensioni

Supporto filettato per pezzi di grandi dimensioni
È molto utile per il serraggio di pezzi grandi o alti. [Caratteristiche] Si utilizza per sostenere i morsetti e regolare l'altezza dei pezzi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S-1000
S-400
S-500
S-600
S-700
S-800
S-900
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Mass
(g)

1,227.39 €

1 6 giorni 870900100015000

454.32 €

1 6 giorni 2703004006000

622.87 €

1 12 giorni 3704005007500

642.77 €

1 6 giorni 4705006009000

739.51 €

1 6 giorni 57060070010500

823.79 €

1 6 giorni 67070080012000

1,114.88 €

1 6 giorni 77080090013500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D(mm) 60 E(mm) 15 F(mm) 70
G(mm) M36 P=4.0 Material S45C Hardness / Heat Treatment Tip Component Induction Hardened
Features Very useful for clamping large workpieces or tall workpieces.

Supporto tecnico