Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Attacco per morsetto e staffa di collegamento

Attacco per morsetto e staffa di collegamento
  • Sconto volumi elevati

Use when the screw support is used as a cradle, and the diameter of the upper part is smaller

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SST-7A
SST-7B
SST-7C
SST-7D
SST-8A
SST-8B
SST-8C
SST-8D
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Mass
(g)
Compatible Support Features

29.09 €

8 giorni 48101011--150-Use when the screw support is used as a cradle, and the diameter of the upper part is smaller.

32.69 €

8 giorni 54121011--260-Use when the screw support is used as a cradle, and the diameter of the upper part is smaller.

35.49 €

8 giorni 58151011--320-Use when the screw support is used as a cradle, and the diameter of the upper part is smaller.

45.16 €

8 giorni 64201011--450-Use when the screw support is used as a cradle, and the diameter of the upper part is smaller.

28.01 €

Disponibile 8 giorni 464048101180S-50/MSS-50/S-70/MMS-70Use when the screw support is used as a cradle, and the diameter of the upper part is smaller.

33.40 €

Disponibile 8 giorni 5245491011100S-100/MSS-85/MSS-110Use when the screw support is used as a cradle, and the diameter of the upper part is smaller.

36.29 €

Disponibile 8 giorni 58505101011140S-150/MSS-165Use when the screw support is used as a cradle, and the diameter of the upper part is smaller.

42.36 €

Disponibile 8 giorni 70606121011230S-250/S-300/MSS-265Use when the screw support is used as a cradle, and the diameter of the upper part is smaller.

Loading...

  1. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico