Dado con flangia

Dado con flangia
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
For jig-tightening work. S45C/HRC35 / Black oxide finish

[Features]
· For jig-tightening work.
· S45C, HRC35, black oxide finish type.
· Sold by the piece so minimum order is 1 piece.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
16M-FN
22M-FN
58-FN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Mass
(g)

10.46 €

3.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 16-2.0332420580

17.76 €

1 Disponibile 6 giorni M 22-2.54532286170

23.61 €

1 Disponibile 6 giorni 5/8" (5/8)32.92720.64.880

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material S45C Heat Treatment HRC35 Processing Black oxide finish

Supporto tecnico