Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
8M-SFN |
10M-SFN |
12-SFN |
12M-SFN |
14M-SFN |
16M-SFN |
18M-SFN |
20M-SFN |
22M-SFN |
24M-SFN |
34-SFN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M 8-1.25 | 19 | 13 | 12 | 2.5 | 4 | 30 | |
8.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M 10-1.5 | 22 | 17 | 13 | 3 | 4 | 40 | |
21.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4/8" (1/2) | 28.6 | 22.2 | 17.5 | 4 | 5 | 65 | |
14.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 12-1.75 | 28 | 19 | 17 | 4 | 5 | 55 | |
10.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M 14-2.0 | 28 | 22 | 17 | 4 | 5.5 | 75 | |
12.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M 16-2.0 | 33 | 24 | 20 | 5 | 5.5 | 80 | |
15.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M 18-2.5 | 35 | 27 | 20 | 5 | 5.5 | 83 | |
18.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M 20-2.5 | 40 | 30 | 25 | 6 | 6 | 160 | |
27.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M 22-2.5 | 45 | 32 | 28 | 6 | 6 | 170 | |
26.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M 24-3.0 | 48 | 36 | 28 | 6 | 6 | 185 | |
25.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6/8" (3/4) | 41.3 | 31.8 | 25.4 | 6.4 | 6.4 | 133 |
Loading...
Material | S45C | Heat Treatment | HRC35 | Processing | Black oxide finish |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali