Dado zigrinato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

16M-BKN

Codice componente
16M-BKN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

69.53 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A(mm) 45 B(mm) 30 C(mm) 35
D(mm) 38 E(mm) 18 F(mm) 12
G(mm) M6 H(mm) 5 I(mm) M16
Material S45C Hardness HRC32 ~ 38 Finishing Black oxide finish
Mass(g) 180

Si trova sulla pagina di Dado zigrinato, il codice articolo è il seguente: 16M-BKN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 16M-BKN.

Supporto tecnico