Dadi pesanti

Dadi pesanti
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] -EN 1.1191 Equiv., HRC35, finitura nera ossidata. ・ È possibile un forte serraggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8M-HN
30M-HN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Mass
(g)

3.49 €

1 Disponibile 6 giorni M8-1.2513810

15.70 €

1 6 giorni M30-3.54630278

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material S45C Heat Treatment HRC35 Processing Black oxide finish

Supporto tecnico