Dado / Dado piatto, 14M-JN

Dado / Dado piatto, 14M-JN
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un dado piatto in EN 1.1191 Equiv. e rivestimento in ossido nero.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8M-JN
14M-JN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Mass
(g)

1.43 €

1.03 €

1 Stesso giorno

Stock

M8-1.251358

2.89 €

1 Disponibile 6 giorni M14-2.022821

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material S45C Heat Treatment HRC25~30° Processing Black oxide finish

Supporto tecnico