Dado a T

Dado a T
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Un dado di fissaggio per scanalature a T. Questo prodotto non penetra nei bulloni per evitare di danneggiare il fondo della scanalatura a T del tavolo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1816-TN
2420-TNK
2622-TN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
L
(mm)
Table Slot Distance
(mm)
Type Bolt Used Mass
(g)
T
(mm)

8.00 €

1 6 giorni 28.511.1193018-168517.5

24.07 €

1 Disponibile 6 giorni 38.214.025.43824Through Hole2025023.5

19.73 €

1 Disponibile 6 giorni 41.315.825.44426-2224024.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material S45C Hardening HRC25~30 Finishing Black oxide finish

Supporto tecnico