Dado con slot a T rotante

Dado con slot a T rotante
  • Sconto volumi elevati
Dado di fissaggio per scanalatura a T. Materiali: S 45C, durezza: HRC 30, finitura in ossido nero.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1614-RTN
1816-RTN
2016-RTN
2420-RTN
2824-RTN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
L
(mm)
Table Slot Distance
(mm)
Bolt Used Mass
(g)
T
(mm)

17.68 €

1 12 giorni 25.48.715.815.516143015.8

19.00 €

1 Disponibile 6 giorni 28.511.11917.518163017.5

22.98 €

1 6 giorni 31.711.91919.520164419.0

32.63 €

1 8 giorni 38.214.025.423.524209223.5

44.29 €

1 12 giorni 41.317.528.527.5282416226.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material S45C Hardening HRC-30 Finishing Black oxide finish

Supporto tecnico