Bulloni di fissaggio (con distanziali)

Bulloni di fissaggio (con distanziali)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The length of the threaded portion at each end is different. A wrench hanging hook is included. T-slot nut biting can also easily be removed

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSB-12200
CSB-16225
CSB-20175
CSB-20200
CSB-24175
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L
(mm)
A/A'
(mm)
Screw Standards L2
(mm)
Mass
(g)
L1
(mm)

9.74 €

1 Disponibile 6 giorni 20010M12P=1.7510516018

21.32 €

1 Disponibile 6 giorni 22513M16P=2.012530421

19.47 €

1 Disponibile 6 giorni 17517M20P=2.59036827

20.42 €

1 Disponibile 6 giorni 20017M20P=2.510542027

30.59 €

1 Disponibile 6 giorni 17519M24P=3.09047330

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material S45C Hardness HRC30±5° Finishing Black oxide finish
Features The length of the threaded portion at both ends is different. Wrench hook is attached. T-slot nut biting can easily be removed.

Supporto tecnico