Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Material | S45C | Hardness | HRC30°~ 35° | Finishing | Black oxide finish |
---|---|---|---|---|---|
Features | When bolt is tightened, the thread component should ideally be protruding 1-2 pitches from the tip of the nut. |
Configura
Stock
Proprietà di base
A(mm)
L(mm)
Screw Diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali