Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Thread & Pitch | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.29 € 8.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 12 | 12 | 26 | 22 | 7 | 6 | 13 | 125 | M12P=1.75 | 130 | |
25.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 12 | 26 | 22 | 7 | 6 | 13 | 150 | M12P=1.75 | 150 | |
17.20 € | 1 | 12 giorni | 12 | 12 | 26 | 22 | 7 | 6 | 13 | 50 | M12P=1.75 | 76 | ||
21.12 € | 1 | 12 giorni | 12 | 12 | 26 | 22 | 7 | 6 | 13 | 75 | M12P=1.75 | 89 | ||
19.82 € 9.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 16 | 16 | 32 | 27 | 8 | 8 | 16 | 100 | M16P=2.0 | 200 | |
31.03 € | 1 | 12 giorni | 16 | 16 | 32 | 27 | 8 | 8 | 16 | 125 | M16P=2.0 | 240 | ||
32.51 € | 1 | 12 giorni | 16 | 16 | 32 | 27 | 8 | 8 | 16 | 150 | M16P=2.0 | 270 | ||
36.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 16 | 32 | 27 | 8 | 8 | 16 | 200 | M16P=2.0 | 350 | |
25.04 € | 1 | 12 giorni | 16 | 16 | 32 | 27 | 8 | 8 | 16 | 50 | M16P=2.0 | 140 | ||
24.82 € | 1 | 12 giorni | 16 | 16 | 32 | 27 | 8 | 8 | 16 | 75 | M16P=2.0 | 170 | ||
51.09 € | 1 | 14 giorni | 18 | 18 | 40 | 30 | 11 | 11 | 22 | 175 | M18P=2.5 | 440 | ||
37.05 € | 1 | 12 giorni | 18 | 18 | 40 | 30 | 11 | 11 | 22 | 75 | M18P=2.5 | 260 | ||
26.92 € 14.81 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 20 | 20 | 40 | 33.2 | 11 | 11 | 22 | 100 | M20P=2.5 | 350 | |
33.13 € | 1 | 8 giorni | 20 | 20 | 40 | 33.2 | 11 | 11 | 22 | 125 | M20P=2.5 | 400 | ||
44.99 € | 1 | 9 giorni | 20 | 20 | 40 | 33.2 | 11 | 11 | 22 | 150 | M20P=2.5 | 460 | ||
42.87 € | 1 | 12 giorni | 20 | 20 | 40 | 33.2 | 11 | 11 | 22 | 175 | M20P=2.5 | 520 | ||
38.61 € | 1 | 12 giorni | 20 | 20 | 40 | 33.2 | 11 | 11 | 22 | 75 | M20P=2.5 | 290 | ||
57.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 22 | 22 | 40 | 38 | 14 | 13 | 27 | 100 | M22P=2.5 | 450 | |
60.33 € | 1 | 6 giorni | 22 | 22 | 40 | 38 | 14 | 13 | 27 | 125 | M22P=2.5 | 520 | ||
79.91 € | 1 | 14 giorni | 24 | 24 | 50 | 44 | 16 | 15 | 31 | 125 | M24P=3.0 | 720 | ||
88.81 € | 1 | 12 giorni | 24 | 24 | 50 | 44 | 16 | 15 | 31 | 150 | M24P=3.0 | 800 |
Loading...
Material | S45C (Forged product) |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
Thread & Pitch
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali