Rondella orientabile

Rondella orientabile
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] -EN 1.1191 Equiv., HRC40, finitura in ossido nero. -Migliora l'efficienza di fissaggio/smontaggio. -Non è necessario rimuovere le rondelle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

12M-SCW

Codice componente
12M-SCW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

90.66 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A(mm) 13.5 B(mm) 40 C(mm) 27
D(mm) 20 E(mm) 10 F(mm) 8
G(mm) M8 H(mm) 10 Material S45C
Hardness HRC40 Finishing Black oxide finish Mass(g) 90
J(mm) 20

Si trova sulla pagina di Rondella orientabile, il codice articolo è il seguente: 12M-SCW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 12M-SCW.

Supporto tecnico