Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24M-FW
A(mm) | 50 | B(mm) | 27 | C(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Material | S45C | Hardness | HRC35 | Finishing | Black oxide finish |
Mass(g) | 56.2 |
Si trova sulla pagina di Rondella piatta, il codice articolo è il seguente: 24M-FW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24M-FW.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali