Vite di serraggio (tipo A)

Vite di serraggio (tipo A)
[Applicazioni] Per il bloccaggio dei lavori. [Caratteristiche] Utile per il posizionamento dei pezzi. La sfera d'acciaio attaccata alla punta è piatta. Questo prodotto blocca saldamente i pezzi sia su superfici piane che inclinate. Supportato da una superficie, può essere utilizzato quando il pezzo è flessibile, quando viene applicata una forza attrattiva o quando il pezzo è inclinato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CAF-625
CAR-820
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
Mass
(g)
Overall Length
(mm)

29.54 €

1 11 giorni 21.6M631.43.823.0

20.45 €

1 6 giorni 18.1M841.95.820.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Main Body SCM21; Steel Ball SUJ2 Hardness HRC32~38°HRC62°

Supporto tecnico