Magnetic Base

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MB-8D

Codice componente
MB-8D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

36.20 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnet Attraction Force(N) 800 Handle Y/N Disponibile Suction Surface Superficie base (profilo a V)
Product Type Base magnetica Width(mm) 50 Depth(mm) 60
Height(mm) 55 Features Lever to turn the magnetic force ON/OFF. M8 holes (Depth 7) in the top surface can be used for mounting fixtures/equipment. Suction surface shape changes to bottom V or rugged concave, selectable according to the application.

Si trova sulla pagina di Magnetic Base, il codice articolo è il seguente: MB-8D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MB-8D.

Supporto tecnico