Fascio di corda in fibra di poliestere, corda diamantata

Fascio di corda in fibra di poliestere, corda diamantata

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DIA-CORD-D-13S

Marca: TSUKASA CHEMICAL INDUSTRY

Prezzo: 139.93

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Amount Of Content: 1 Roll


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DIA-CORD-D-13S

Codice componente
DIA-CORD-D-13S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

139.93 €

1 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Poliestere Width(mm) 13 Length(m) 400
Color Bianco Trusco Code 342-5592 Features Manual fastening is available, soft feeling cannot hurt operator's hands.
Application After compression reduction packaging, bundles of packaged items with large reaction/bundles of heavy items Mass(g) 3600 Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Fascio di corda in fibra di poliestere, corda diamantata, il codice articolo è il seguente: DIA-CORD-D-13S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DIA-CORD-D-13S.

Supporto tecnico