Codice articolo del costruttore: PP-70
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 7.17 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Amount Of Content: 1 Roll
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PP-70
Material | Polipropilene (PP) | Width(mm) | 70 | Length(m) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Bianco | Trusco Code | 232-1734 | Features | Simple ball of all-purpose wound string. |
Application | For bundling in general packing. | Mass(g) | 300 | Amount Of Content | 1 Roll |
Si trova sulla pagina di Nastro in PP 70mmx300m, il codice articolo è il seguente: PP-70.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PP-70.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali