Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TCH-237
Codice componente
|
---|
TCH-237 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.55 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 1 Pack (4 pcs.) |
Loading...
Product Type | Opzioni per cartone | Length L(cm) | 6 | Width W(cm) | 4.5 |
---|---|---|---|---|---|
Other | Opzione | Trusco Code | 389-4631 | Mass(g) | 14 (set) |
Features | Improves efficiency of packaging work by fixing cardboard box lid. | Material | ABS Resin | Amount Of Content | 1 Pack (4 pcs.) |
Si trova sulla pagina di Supporto per bordo di cartone, il codice articolo è il seguente: TCH-237.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TCH-237.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali