Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Application | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura/Orizzontale | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Resina | Single blade, two blades | Lama singola |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento |
Number of flutes | 1 | φd(mm) | 8 | Overall Length L(mm) | 82 |
ℓs(mm) | 60 | ℓn(mm) | 22 |
Configura
Proprietà di base
Tip angle (θ)
Maximum Blade Diameter (D)(mm)
φdn(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali