Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SCM1045C |
SCM1045CL |
SCM1045CL-CB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length L (mm) | ℓs (mm) | ℓn (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141.33 € | 1 | 6 giorni | 105 | 72 | 33 | ||
130.78 € | 1 | 6 giorni | 165 | 132 | 33 | ||
637.47 € | 1 | 6 giorni | 165 | 145 | 20 |
Loading...
Application | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura/Orizzontale | Tip angle (θ) | 90 | Maximum Blade Diameter (D)(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Resina | Single blade, two blades | Lama singola | Peripheral Blade Y/N | N/A |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento | Number of flutes | 1 |
φdn(mm) | 8 | φd(mm) | 10 | Capacity (Countersink Chamfering)(mm) | 0.6~9 |
Configura
Proprietà di base
Overall Length L(mm)
ℓs(mm)
ℓn(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali