Codice articolo del costruttore: SC1245C
Marca: FUJIGEN
Prezzo: 124.48 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Tip angle (θ): 90
Maximum Blade Diameter (D): 13.5 mm
φdn: 13 mm
φd: 12 mm
Overall Length L: 110 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SC1245C
Codice componente
|
---|
SC1245C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tip angle (θ) | Maximum Blade Diameter (D) (mm) | φdn (mm) | φd (mm) | Overall Length L (mm) | ℓs (mm) | Capacity (Countersink Chamfering) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.48 € | 1 | 6 giorni | 90 | 13.5 | 13 | 12 | 110 | 82 | 2~13.5 |
Loading...
Application | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura/Orizzontale | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Resina | Single blade, two blades | Lama singola |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento |
Number of flutes | 1 | ℓn(mm) | 28 |
Si trova sulla pagina di Momimen, il codice articolo è il seguente: SC1245C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SC1245C.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tip angle (θ)
Maximum Blade Diameter (D)(mm)
φdn(mm)
φd(mm)
Overall Length L(mm)
ℓs(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SC1045C |
SC1630C |
SC1630CL |
SC1645C |
SC1645CL |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tip angle (θ) | Maximum Blade Diameter (D) (mm) | φdn (mm) | φd (mm) | Overall Length L (mm) | ℓs (mm) | Capacity (Countersink Chamfering) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.48 € | 1 | 10 giorni | 90 | 13.5 | 13 | 10 | 110 | 82 | 2~13.5 | ||
140.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 118 | 16.15 | 16.5 | 16 | 110 | 82 | 2~16.15 | |
211.01 € | 1 | 6 giorni | 118 | 16.15 | 16.5 | 16 | 200 | 172 | 2~16.15 | ||
140.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 90 | 13.5 | 13 | 16 | 110 | 82 | 2~13.5 | |
211.01 € | 1 | 6 giorni | 90 | 13.5 | 13 | 16 | 200 | 172 | 2~13.5 |