Decamomi

Decamomi

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Only one tool needed for both gouging and C-chamfering. Improves productivity by helping reduce the number of tools used in ATC tool changes.
· The dedicated tip has a unique shape, eliminating the risk of vibration and damage.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SC2045T
SC2045TL
SC2530T
SC2545TL
SC3230TL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip angle (θ) Maximum Blade Diameter (D)
(mm)
φdn
(mm)
φd
(mm)
Overall Length L
(mm)
ℓs
(mm)
ℓn
(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)
(mm)

218.34 €

1 Disponibile 9 giorni 9022.52220130100303~22.5

296.81 €

1 9 giorni 9022.52220200170303~22.5

218.34 €

1 6 giorni 12026.6252513095353~26.6

303.02 €

1 9 giorni 9022.52225200150503~22.5

339.33 €

1 9 giorni 12026.62532200150503~26.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura/Orizzontale work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Resina Single blade, two blades Lama singola
Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento
Number of flutes 1

Supporto tecnico