Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NKL3036T |
NKL4534T |
NKL6034T |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tip angle (θ) | Maximum Blade Diameter (D) (mm) | Minimum Machining Diameter Ds (mm) | S (mm) | Capacity (Countersink Chamfering) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268.29 € | 1 | 6 giorni | 30 | 36.9 | 11 | 7.5 | 11.3~36.3 | ||
344.10 € | 1 | 6 giorni | 45 | 34.1 | 13 | 10.5 | 13.4~33.8 | ||
344.10 € | 1 | 6 giorni | 60 | 34.9 | 20 | 12.9 | 20.4~34.8 |
Loading...
Application | Smussatura/Orizzontale | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa | Single blade, two blades | Lama singola |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento |
Number of flutes | 2 | φd(mm) | 32 | Overall Length L(mm) | 110 |
ℓs(mm) | 80 | ℓn(mm) | 30 | Compatible Tip | TXMT16T306 |
Attached Component (Clamp Screw) | L-15 | Attached Component (Wrench) | N-7 |
Configura
Proprietà di base
Tip angle (θ)
Maximum Blade Diameter (D)(mm)
Minimum Machining Diameter Ds(mm)
S(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali