Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NK1536T |
NK2035T |
NK2535T |
NK3030T |
NK3030T-20 |
NK3030T-25 |
NK3030TL |
NK3532T |
NK4031T |
NK4530T |
NK4530T-20 |
NK4530T-25 |
NK4530TL |
NK5031T |
NK5532T |
NK6030T |
NK6030T-20 |
NK6030T-25 |
NK6030TL |
NK6533T |
NK7032T |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tip angle (θ) | Maximum Blade Diameter (D) (mm) | Minimum Machining Diameter Ds (mm) | φd (mm) | Overall Length L (mm) | ℓs (mm) | S (mm) | Capacity (Countersink Chamfering) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344.10 € | 1 | 6 giorni | 15 | 37.9 | 8 | 32 | 130 | 100 | 4.0 | 8~36 | ||
344.10 € | 1 | 6 giorni | 20 | 37.1 | 8 | 32 | 130 | 100 | 5.3 | 8~36 | ||
344.10 € | 1 | 6 giorni | 25 | 36 | 8 | 32 | 130 | 100 | 6.5 | 8~35 | ||
395.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 30 | 34.8 | 8 | 32 | 130 | 100 | 7.7 | 8~33 | |
344.10 € | 1 | 6 giorni | 30 | 34.8 | 8 | 20 | 130 | 100 | 7.7 | 8~33 | ||
344.10 € | 1 | 6 giorni | 30 | 34.8 | 8 | 25 | 130 | 100 | 7.7 | 8~33 | ||
440.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 30 | 34.8 | 8 | 32 | 170 | 140 | 7.7 | 8~33 | |
336.25 € | 1 | 6 giorni | 35 | 33.3 | 8 | 32 | 130 | 100 | 8.9 | 8~32 | ||
344.10 € | 1 | 6 giorni | 40 | 31.7 | 8 | 32 | 130 | 100 | 9.9 | 8~31 | ||
351.27 € | 1 | 6 giorni | 45 | 29.9 | 8 | 32 | 130 | 100 | 10.9 | 8~29 | ||
344.10 € | 1 | 6 giorni | 45 | 29.9 | 8 | 20 | 130 | 100 | 10.9 | 8~29 | ||
344.10 € | 1 | 6 giorni | 45 | 29.9 | 8 | 25 | 130 | 100 | 10.9 | 8~29 | ||
440.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 45 | 29.9 | 8 | 32 | 170 | 140 | 10.9 | 8~29 | |
336.25 € | 1 | 6 giorni | 50 | 31.9 | 12 | 32 | 130 | 100 | 11.8 | 12~31 | ||
344.10 € | 1 | 6 giorni | 55 | 32.7 | 15 | 32 | 130 | 100 | 12.7 | 15~32 | ||
395.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 60 | 30.5 | 15 | 32 | 130 | 100 | 13.4 | 15~30 | |
334.92 € | 1 | 6 giorni | 60 | 30.5 | 15 | 20 | 130 | 100 | 13.4 | 15~30 | ||
344.10 € | 1 | 6 giorni | 60 | 30.5 | 15 | 25 | 130 | 100 | 13.4 | 15~30 | ||
440.17 € | 1 | 6 giorni | 60 | 30.5 | 15 | 32 | 170 | 140 | 13.4 | 15~30 | ||
344.10 € | 1 | 6 giorni | 65 | 33.1 | 20 | 32 | 130 | 100 | 14.0 | 20~33 | ||
336.25 € | 1 | 6 giorni | 70 | 32.6 | 22 | 32 | 130 | 100 | 14.5 | 22 to 32 |
Loading...
Application | Smussatura/Orizzontale | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Resina | Single blade, two blades | Lama singola |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento |
Number of flutes | 2 | ℓn(mm) | 30 |
Configura
Proprietà di base
Tip angle (θ)
Maximum Blade Diameter (D)(mm)
Minimum Machining Diameter Ds(mm)
φd(mm)
Overall Length L(mm)
ℓs(mm)
S(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali