Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BNK3062T |
BNK4558T |
BNK6058T |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tip angle (θ) | Maximum Blade Diameter (D) (mm) | Minimum Machining Diameter Ds (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
349.43 € | 1 | 8 giorni | 30 | 62.2 | 20 | 11.8 | ||
429.29 € | 1 | 9 giorni | 45 | 58.2 | 23.8 | 17.2 | ||
317.72 € | 1 | 8 giorni | 60 | 58.2 | 33.8 | 21.1 |
Loading...
Application | Smussatura/Orizzontale | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Resina | Single blade, two blades | Lama singola |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento |
Number of flutes | 3 | φd(mm) | 32 | Overall Length L(mm) | 120 |
ℓs(mm) | 80 | ℓn(mm) | 40 |
Configura
Proprietà di base
Tip angle (θ)
Maximum Blade Diameter (D)(mm)
Minimum Machining Diameter Ds(mm)
S(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali