Uratorimen-C

Uratorimen-C
L'inserto con rompitruciolo garantisce un'eccellente affilatura. Essendo sostituibile, l'inserto non deve essere riaffilato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UM12-16S
UMH12-6.8S-M8
UMH12-8.5S-M10
UMH12-10S-M12
UMH12-12S-M14
UMH12-14S-M16
UMH16-16S-M18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Maximum Blade Diameter (D)
(mm)
Dℓ
(mm)
Minimum Machining Diameter Ds
(mm)
φd
(mm)
Overall Length L
(mm)
ℓn
(mm)
ℓn-S
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
E
(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)
(mm)
Drawing Compatible Tip Pilot Hole Dia.
(mm)

210.96 €

1 9 giorni -16111211848417--More than 16.02SPET06T104-

303.75 €

1 9 giorni 6.29.76.8121073732.24.8281.766.8~9.71SP-SPET040102More than 6.2

303.75 €

1 9 giorni 7.511.78.51211747425382.118.5~11.71SPET040102More than 7.5

303.75 €

1 9 giorni 914.810121295952.16.9472.9210.0~14.81SPET06T104More than 9.0

303.75 €

1 9 giorni 1016.812121346457.16.9523.4212.0~16.81SPET06T104More than 10.0

303.75 €

1 9 giorni 1218.814121396962.16.9573.4114.0~18.81SPET06T104More than 12.0

215.35 €

1 7 giorni 1420.816161497972.16.9693.4116.0~20.81SPET06T104More than 14.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura/Orizzontale Tip angle (θ) 45 work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Resina
Single blade, two blades Lama singola Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A
Coating Type Senza rivestimento Number of flutes 1 ℓs(mm) 70

Supporto tecnico