• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa multiangolo

Fresa multiangolo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Variable angle type. : Features a serrated structure and double-clamp mechanism that provides good part retention and prevents tip movement during machining.
· 0° to 90° at 5° pitch for easy, reliable angle adjustment

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MAM32-50S
MAM32-50SL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length L
(mm)
ℓs
(mm)

437.76 €

1 6 giorni 145100

465.13 €

1 6 giorni 200155

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura/Orizzontale / Gola a V Tip angle (θ) 0–90 work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Resina
Single blade, two blades Lama singola Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A
Coating Type Senza rivestimento Number of flutes 1 φdn(mm) 38
φd(mm) 32 ℓn(mm) 45 Compatible Tip SDMT150404/SDET150404

Supporto tecnico