Baitender

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BTD32-134T

Codice componente
BTD32-134T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

286.03 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura/Orizzontale Tip angle (θ) 45 Maximum Blade Diameter (D)(mm) 49.85~134.6
work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Resina Single blade, two blades Lama singola Peripheral Blade Y/N N/A
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento Number of flutes 1
Minimum Machining Diameter Ds(mm) 28~112.8 φdn(mm) 49 φd(mm) 32
Overall Length L(mm) 140~182.8 ℓs(mm) 75 ℓn(mm) 65~107.8
S(mm) 10.9 Z(mm) 9.8~52.6 Capacity (Hole Chamfering)(mm) 28~112

Si trova sulla pagina di Baitender, il codice articolo è il seguente: BTD32-134T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BTD32-134T.

Supporto tecnico