Codice articolo del costruttore: BTC4516T
Marca: FUJIGEN
Prezzo: 107.59 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BTC4516T
Application | Smussatura/Orizzontale | Tip angle (θ) | 45 | Maximum Blade Diameter (D)(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Resina | Single blade, two blades | Lama singola | Peripheral Blade Y/N | N/A |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento | Number of flutes | 1 |
φd(mm) | 20 | Overall Length L(mm) | 115 |
Si trova sulla pagina di Braccio dedicato Baitender, il codice articolo è il seguente: BTC4516T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BTC4516T.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali