R Special Jr.

R Special Jr.
Inserto intercambiabile a bordo singolo per smussatura tonda da R0,5 a R5 e anche per smussatura tonda di piccolo diametro. Il metodo negativo/positivo originale di Fujigen consente di tagliare R5 in una sola passata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NK20-05R
NK25-05R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
φd
(mm)

142.16 €

1 10 giorni 20

160.87 €

1 9 giorni 25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura rotonda Maximum Blade Diameter (D)(mm) 25 work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Resina
Single blade, two blades Lama singola Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A
Coating Type Senza rivestimento R Size (R)(mm) 0.5~5 Number of flutes 1
Minimum Machining Diameter Ds(mm) 8.4 Overall Length L(mm) 120 ℓs(mm) 80
ℓn(mm) 40 Drawing 1 Compatible Tip N43GXR

Supporto tecnico