R Special

R Special
Inserto intercambiabile per smussatura tonda da R0,5 a R5. Inserto in carburo utilizzabile su 4 lati con 1 pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NK20-40R
NK25-40R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
φd
(mm)

398.84 €

1 6 giorni 20

398.84 €

1 6 giorni 25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura rotonda Maximum Blade Diameter (D)(mm) 56 work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Resina
Single blade, two blades Lama singola Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A
Coating Type Senza rivestimento R Size (R)(mm) 0.5~5 Number of flutes 2
Minimum Machining Diameter Ds(mm) 39.3 Overall Length L(mm) 115 ℓs(mm) 85
ℓn(mm) 30 Drawing 2 Compatible Tip N43GXR

Supporto tecnico