Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Application | Smussatura rotonda | Maximum Blade Diameter (D)(mm) | 35.4 | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Resina |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lama singola | Peripheral Blade Y/N | N/A | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Senza rivestimento | R Size (R)(mm) | 5–10 | Number of flutes | 1 |
Minimum Machining Diameter Ds(mm) | 8.9 | Overall Length L(mm) | 120 | ℓs(mm) | 80 |
ℓn(mm) | 40 | Drawing | 3 | Compatible Tip | N54GCR |
Configura
Proprietà di base
φd(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali