R-Nouveau

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NK25-70R
NK32-70R
NK32-70RL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
φd
(mm)
Overall Length L
(mm)
ℓs
(mm)
ℓn
(mm)

463.36 €

1 7 giorni 251309040

653.81 €

1 9 giorni 321309040

789.83 €

1 9 giorni 3220015050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura rotonda Maximum Blade Diameter (D)(mm) 69.2 work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Resina
Single blade, two blades Lama singola Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A
Coating Type Senza rivestimento R Size (R)(mm) 5–10 Number of flutes 3
Minimum Machining Diameter Ds(mm) 42.3 Drawing 4 Compatible Tip N54GCR

Supporto tecnico