Ryanmencut R

Ryanmencut R
[Features]
· Front and back round and corner chamfering possible. Back and front C chamfering is also possible by exchanging the tip.
· Mini R is for front only.
· Uses a tip that allows 8 corners to be used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RR16-30S-4R
RR16-30S-5R
RR25-40S-4R
RR25-40S-5R
RR25-48N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Maximum Blade Diameter (D)
(mm)
R Size (R)
(mm)
Number of flutes Minimum Machining Diameter Ds
(mm)
φd
(mm)
L3
(mm)
R Drawing Compatible Tip

366.79 €

1 9 giorni 301–5217.916-4R1SNEQ090308/S32MOZ/S32GUR

536.99 €

1 9 giorni 301–5217.916-5R1SNEQ090308/S32MOZ/S32GUR

474.49 €

1 9 giorni 401–5427.825144R1SNEQ090308/S32MOZ/S32GUR

689.88 €

1 9 giorni 401–5427.825145R1SNEQ090308/S32MOZ/S32GUR

474.49 €

1 9 giorni 480.5~5431.32520.5-2N43GXR

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura rotonda work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Resina Single blade, two blades Lama singola
Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento
Overall Length L(mm) 200 ℓs(mm) 175 ℓn(mm) 25

Supporto tecnico