Lamatura Birdie Cut

Lamatura Birdie Cut
[Features]
· No restriction on depth of countersinking. Reduced processes. Reduction in cost and time with a unique geometric tip

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BC16-14XS-M8
BC20-17.5XS-M10
BC20-20XS-M12
BC25-23XS-M14
BC32-26XS-M16
BC32-29XS-M18
BC32-32XS-M20
BC32-35XS-M22
BC32-39XS-M24
BC32-43XS-M27
BC32-48XS-M30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter φD
(mm)
Overall Length L
(mm)
φDs
(mm)
φd
(mm)
ℓn
(mm)
Compatible Tip

144.03 €

1 7 giorni 141088.41628XS22MNX

153.59 €

1 7 giorni 17.511510.22035XS22MNX

163.95 €

1 7 giorni 20120132040XS22MNX

187.86 €

1 7 giorni 23126152546XS32MNX

203.78 €

1 7 giorni 26132173252XS32MNX

223.70 €

1 7 giorni 2913818.43258XS42MNX

247.61 €

1 7 giorni 3214420.43264XS42MNX

261.95 €

1 7 giorni 3515022.83270XS42MNX

283.46 €

1 7 giorni 3915824.23278XS53MNX

311.35 €

1 7 giorni 4316628.23286XS53MNX

351.19 €

1 7 giorni 4817631.23296XS53MNX

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of flutes(sheet) 1 ℓs(mm) 80 Drawing 3

Supporto tecnico