Fresa Aero (tipo positivo)

Fresa Aero (tipo positivo)
[Features]
· Ideal for use in low-rigidity machines such as tapping centers.
· It supports a variety of workpieces with the lineup of negative and positive types.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ARP12-30S
ARP16-40S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter D
(mm)
φD1
(mm)
φd
(mm)
Weight
(g)

296.81 €

1 9 giorni 3043.212116

299.82 €

1 8 giorni 4053.616224

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Tipo piano / Laterale work material Acciaio inox / Alluminio / Resina Mounting Method Con maniglia
Finish category Finitura Overall length (L)(mm) 85 Number of flutes(sheet) 3
Compatible Tip Material Rivestimento in carburo / Rivestimento non in carburo ℓs(mm) 60 ℓn(mm) 25
S(mm) 6 Compatible Tip S3H3MNZ/S3H3GNZ Drawing 2

Supporto tecnico