Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TKN20-60S-03 |
TKN20-80S-03 |
TKN32-60S-03 |
TKN32-80S-03 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter D (mm) | φD1 (mm) | φd (mm) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380.76 € | 1 | 6 giorni | 60 | 73 | 20 | 668 | ||
437.77 € | 1 | 6 giorni | 80 | 93 | 20 | 826 | ||
380.76 € | 1 | 6 giorni | 60 | 73 | 32 | 968 | ||
437.77 € | 1 | 6 giorni | 80 | 93 | 32 | 1126 |
Loading...
Machining Application | Tipo piano / Laterale | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Alluminio / Resina | Mounting Method | Con maniglia |
---|---|---|---|---|---|
Finish category | Finitura | Overall length (L)(mm) | 120 | Number of flutes(sheet) | 3 |
Compatible Tip Material | Rivestimento in carburo / Rivestimento non in carburo / Cermet / Diamante (PCD) | ℓs(mm) | 80 | ℓn(mm) | 40 |
S(mm) | 5.7 | Compatible Tip | S32MOZ/S32GUR | Drawing | 3 |
Configura
Proprietà di base
blade diameter D(mm)
φD1(mm)
φd(mm)
Weight(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali