Utensile per frese toriche

Utensile per frese toriche
[Caratteristiche] Possibile lavorare diversi raggi d'angolo cambiando gli inserti. [Caratteristiche] Per la finitura di superfici piane e lati.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SK25-30ALR
SK25-30ALRL
SK25-30ASR
SK25-30ASRL
SK32-60ALR
SK32-60ALRL
SK32-60ASR
SK32-60ASRL
SK32-80ALR
SK32-80ALRL
SK32-80ASR
SK32-80ASRL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
φd
(mm)
ℓs
(mm)
ℓn
(mm)
Weight
(g)
Compatible Tip

211.62 €

1 6 giorni 3013022510030474A52GNR-2.5R~5R

270.52 €

1 6 giorni 3020022517030746A52GNR-2.5R~5R

211.62 €

1 6 giorni 3013022510030478A52GNR-0.5R~2.5R

270.52 €

1 6 giorni 3020022517030748A52GNR-0.5R~2.5R

266.08 €

1 6 giorni 601054328025784A52GNR-2.5R~5R

341.32 €

1 6 giorni 60175432150251240A52GNR-2.5R~5R

266.08 €

1 6 giorni 601054328025798A52GNR-0.5R~2.5R

341.32 €

1 6 giorni 60175432150251240A52GNR-0.5R~2.5R

328.04 €

1 6 giorni 8010543280251120A52GNR-2.5R~5R

425.42 €

1 6 giorni 80175432150251550A52GNR-2.5R~5R

328.04 €

1 6 giorni 8010543280251100A52GNR-0.5R~2.5R

425.42 €

1 6 giorni 80175432150251560A52GNR-0.5R~2.5R

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Tipo piano / Laterale work material Acciaio generico / Acciaio inox / Alluminio / Resina Mounting Method Con maniglia
Finish category Finitura Compatible Tip Material Rivestimento non in carburo S(mm) 15
Drawing 1

Supporto tecnico