Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DC32-40ALR |
DC32-40ALRL |
DC32-40ASR |
DC32-40ASRL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall length (L) (mm) | ℓs (mm) | ℓn (mm) | S (mm) | Weight (g) | Compatible Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266.43 € | 1 | 6 giorni | 134.6 | 100 | 34.6 | 17.6 | 813 | ADEW19T3-8R~10R | ||
366.38 € | 1 | 6 giorni | 184.6 | 150 | 34.6 | 17.6 | 1140 | ADEW19T3-8R~10R | ||
266.43 € | 1 | 6 giorni | 135 | 100 | 35 | 18.1 | 820 | ADEW19T3-5R~7R | ||
366.38 € | 1 | 6 giorni | 185 | 150 | 35 | 18.1 | 1140 | ADEW19T3-5R~7R |
Loading...
Machining Application | Tipo piano / Laterale | blade diameter D(mm) | 40 | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Alluminio / Resina |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Method | Con maniglia | Finish category | Finitura | Number of flutes(sheet) | 2 |
Compatible Tip Material | Rivestimento in carburo / Rivestimento non in carburo | φd(mm) | 32 | Drawing | 2 |
Configura
Proprietà di base
Overall length (L)(mm)
ℓs(mm)
ℓn(mm)
S(mm)
Weight(g)
Compatible Tip
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali