Inserto per smussatura X63GUR

Inserto per smussatura X63GUR
Un inserto speciale in metallo duro per signori adatto alla smussatura. [Caratteristiche] Viene utilizzato per la smussatura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
X63GUR-AC15N
X63GUR-NK1010
X63GUR-NK2020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material Coating Y/N Coating Type Material Details Edge Shape

85.92 €

3 7 giorni Acciaio generico[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○]DisponibileAlCrNFine-particle carbide-

76.30 €

3 9 giorni Alluminio[○] / Resina[○]N/ASenza rivestimentoCarbide K10 typeSharp edge

63.21 €

3 9 giorni Acciaio generico[○] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○]N/ASenza rivestimentoCarbide M20 type-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura/Orizzontale Number Contained In A Packet(Piece) 3 Number of operating corners 2

Supporto tecnico