Punta per Mentoru-B TM32GUR-HSS

Punta per Mentoru-B TM32GUR-HSS
Un inserto speciale in metallo duro per signori che può essere utilizzato per la smussatura. [Caratteristiche]Viene utilizzato per la smussatura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TM32GUR-HSS
TM32GUR-HSS-TIALN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coating Y/N Coating Type

24.12 €

3 6 giorni N/ASenza rivestimento

40.01 €

3 6 giorni DisponibileTiAlN

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura/Orizzontale Material Details High-speed steel Edge Shape Sharp edge
Number Contained In A Packet(Piece) 3 Number of operating corners 2

Supporto tecnico