Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (CET) 25/10/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Punta gambo stretto (gambo 10)

Punta gambo stretto (gambo 10)

[Features]
· The shank is trihedral to prevent slippage.
· It has been given special tip thinning and does not require punch.
· Can be used for all kinds of materials such as iron, angle, new construction material, mortar, wood, etc. Ideal for construction at factories, for outdoor work, and on construction sites.
[Applications]
· Work materials: General steel, soft material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
THJDM-110
THJDM-115
THJDM-120
THJDM-125
THJDM-130
THJDM-135
THJDM-140
THJDM-145
THJDM-150
THJDM-160
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?blade diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code

22.68 €

5 giorni 115090391-2680

24.61 €

5 giorni 11.55090391-2698

26.33 €

5 giorni 125090391-2701

27.15 €

5 giorni 12.55090391-2710

28.49 €

5 giorni 135090391-2728

30.48 €

5 giorni 13.585140391-2736

32.33 €

5 giorni 1485140391-2744

34.88 €

5 giorni 14.585140391-2752

36.73 €

5 giorni 1585140391-2761

41.04 €

5 giorni 1685140391-2787

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

shank diameter(mm) 10 Material High-Speed Steel (SKH) work material General Steel, Soft Material

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico