Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (CET) 25/10/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Punta gambo esagonale per lavorazioni con ferro【1-10 Pezzi per confezione】

Punta gambo esagonale per lavorazioni con ferro

[Features]
· Can be mounted onto a chargeable impact driver with one touch.
· Since the cutting edge has been subjected to X thinning finish, it is slip resistant and capable of accurate hole drilling.
[Applications]
· Work materials: General steel materials, light metal, plastic, wood, ironwork, aluminum, woodwork, acrylic board.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T6SDN-10S
T6SDN-25
T6SDN-30
T6SDN-33
T6SDN-35
T6SDN-38
T6SDN-42
T6SDN-45
T6SDN-50
T6SDN-60
T6SDN-70
T6SDN-80
T6SDN-90
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Details Type blade diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Set Content
(mm)
Number of included sets
(pc.)
Trusco Code

56.11 €

10 Pezzi per confezione

5 giorni Set---2.0 2.5 3.0 3.3 3.5 4.0 4.2 4.5 5.0 6.510415-8148

4.37 €

5 giorni Single Item2.53081--415-7648

4.37 €

5 giorni Single Item33385--415-7699

4.75 €

5 giorni Single Item3.33689--415-7729

4.75 €

5 giorni Single Item3.53994--415-7745

5.16 €

5 giorni Single Item3.84399--415-7770

5.84 €

5 giorni Single Item4.243107--415-7818

5.84 €

5 giorni Single Item4.547112--415-7842

6.25 €

5 giorni Single Item552118--415-7893

9.59 €

5 giorni Single Item657125--415-7991

11.89 €

5 giorni Single Item770110--415-8016

13.09 €

8 giorni Single Item870110--415-8032

15.87 €

5 giorni Single Item970110--415-8059

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

shank diameter(mm) 6.35 Material High-Speed Steel (HSS) work material General Steel Materials, Light Metal, Plastic, Wood, Ironwork, Aluminum, Woodwork, Acrylic Board

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico