• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Mandrino a spirale a 4 griffe (a griffa integrata)

Mandrino a spirale a 4 griffe (a griffa integrata)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

[Features]
· This claw is treated with high hardness heat treatment for excellent durability.
· Internal and external jaws can be exchanged.
· Ideal for grasping objects from round bars to square workpieces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SC230F4

Codice componente
SC230F4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Specifications

1,243.93 €

Disponibile 8 giorni 20000This claw is treated with high hardened heat treatment for excellent durability. Inner and outer claws can be exchanged for high economic merit. This product is ideal for grasping both round poles and square work items.Chuck mounts front-back using 3 hard solid jaws in conformation with Japanese JIS standards

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Chuck diameter(mm) 233 Grip Power(kN) 35 Outer Diameter Grip(mm) 5.0~187
I.D. Grip(mm) 63~175 Trusco Code 239-1198

Si trova sulla pagina di Mandrino a spirale a 4 griffe (a griffa integrata), il codice articolo è il seguente: SC230F4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SC230F4.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico