Mandrino a spirale a 4 griffe (griffa bipartita)

Mandrino a spirale a 4 griffe (griffa bipartita)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Ideal for grasping objects from round bars to square workpieces.
· Rectangular workpieces can also be grasped by molding the soft jaws.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TC230F4

Codice componente
TC230F4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Specifications

1,478.20 €

8 giorni 21000Ideal for grasping objects from round bars to square workpieces. Rectangular workpieces can also be grasped by molding the soft jaws.Split-jaw type (w/ hard/soft jaw)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Chuck diameter(mm) 233 Grip Power(kN) 35 Outer Diameter Grip(mm) 5.0~190
I.D. Grip(mm) 75~169 Trusco Code 239-1350

Si trova sulla pagina di Mandrino a spirale a 4 griffe (griffa bipartita), il codice articolo è il seguente: TC230F4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TC230F4.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico