Mandrino a 3 griffe, serie JN-T (tipo con griffe divise)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JN06T
JN07T
JN09T
JN10T
JN12T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Chuck diameter
(mm)
Grip Power
(kN)
Outer Diameter Grip
(mm)
I.D. Grip
(mm)
Mass
(kg)

1,373.82 €

1 9 giorni 165313~16055~1509

1,643.17 €

1 9 giorni 190314~18062~17013

2,119.21 €

1 9 giorni 232375~22070~21022

3,095.56 €

1 9 giorni 273465~26080~25029

3,869.91 €

1 9 giorni 3105510~30090~29043

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Features The claw restricts wavering and loosening even when rotated at high speeds while employing a strengthened cross guide for grip power. Usable with hardened or plain claws, this product has excellent durability and is economical. Specifications Separated jaw type with manual clamping handle (with hard jaw / soft jaw)

Supporto tecnico