Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Chuck diameter (Inch) | Pitch (mm) | Height (mm) | Length (mm) | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g/group) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.33 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | 1.5 | 60 | 75 | 32 | 112-9619 | 2800 | ||
129.33 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | 3 | 60 | 75 | 32 | 112-9627 | 2800 | ||
174.04 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | 1.5 | 90 | 75 | 32 | 112-9635 | 4150 | ||
174.04 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | 3 | 90 | 75 | 32 | 112-9643 | 4150 | ||
138.06 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 8 | 1.5 | 60 | 90 | 36 | 112-9651 | 3750 | ||
138.06 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 8 | 3 | 60 | 90 | 36 | 112-9660 | 3750 | ||
196.48 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 8 | 1.5 | 90 | 90 | 36 | 112-9678 | 5600 | ||
196.48 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 8 | 3 | 90 | 90 | 36 | 112-9686 | 5600 | ||
194.51 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 8 | 1.5 | 120 | 90 | 36 | 112-9694 | 7800 | ||
194.51 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 8 | 3 | 120 | 90 | 36 | 112-9708 | 7800 | ||
190.24 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 1.5 | 60 | 110 | 40 | 112-9716 | 5300 | ||
190.24 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3 | 60 | 110 | 40 | 114-0906 | 5300 | ||
176.42 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 1.5 | 90 | 110 | 40 | 114-0914 | 8000 | ||
176.42 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 10 | 3 | 90 | 110 | 40 | 114-0922 | 8000 | ||
242.05 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 1.5 | 120 | 110 | 40 | 114-0931 | 10700 | ||
242.05 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3 | 120 | 110 | 40 | 114-0949 | 10700 | ||
246.17 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 12 | 1.5 | 90 | 129 | 50 | 114-0957 | 11800 | ||
246.17 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 12 | 3 | 90 | 129 | 50 | 114-0965 | 11800 | ||
355.09 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 12 | 1.5 | 120 | 129 | 50 | 114-0973 | 15800 | ||
355.09 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 12 | 3 | 120 | 129 | 50 | 114-0981 | 15800 |
Loading...
Features | S45C steel, which can be easily cut for modification and features a suitable hardness, is used. Also, precise processing is performed with attention to lowering of the restoration accuracy (center runout) after reattachment and cause of attachment distortion of the master jaw. |
---|
Configura
Proprietà di base
Chuck diameter(Inch)
Pitch(mm)
Height(mm)
Length(mm)
Width(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali